Products for Sercos

Резултати: 8
Печат
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Вентилни острови > Електрическа периферия
  • Отделните компоненти за електиречски терминал CPX
  • Входни / изходни модули
    • цифрови / аналогови
  • Bus възели
  • Присъединителни блокове
  • Свързващи блокове
  • Крайни плочи.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 …3200 l/min
  • Широчина 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • AS-Interface
  • Канално ориентирана диагностика.
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови > Вентилен остров VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 32 вентилни позиции/максимум 32 соленоидни бобини
  • Максимум 10 електрически модула
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
  • Присъединителна резба NPT
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
Стандартна продуктова гама
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управление през fieldbus или контролен блок
  • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 бобини
  • Максимум 10 електрически модули
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Параметризиране на входове и изходи
    • Удобна, вградена диагностика
    • Концепция за превантивна поддръжка
  • Оптимизиран дебит
  • Присъединителна резба: G
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управление през fieldbus или контролен блок
  • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 бобини
  • Максимум 10 електрически модули
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Параметризиране на входове и изходи
    • Удобна, вградена диагностика
    • Концепция за превантивна поддръжка
  • Оптимизиран дебит
  • Присъединителна резба: NPT