Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Installation system CTEL and CTEU products

Резултати: 10
Печат
Control technology > Електрическа периферия
  • Компоненти за интегриране на децентрализирани модули в платформата за автоматизация CPX, което е идеално за генериране на подсистеми
 
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Енергийна ефективност, благодарение на възможността за работа на обратно, както и отделено редуциране на налягането.
  • Дебит: 140 ... 1200 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединяване M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение 24 V DC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP40/IP67
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Вентилни острови > Вентилни острови за специфични приложения
  • Допълнителна опция за безопасност със средно заключване
  • Разпределители 2 x 3/2
  • 1 ... 24 вентилни позиции
  • Ширина на разпределителя 12, 24 mm
  • Защина IP40
  • Дебит: 10 l/min
  • Multi-pin свързване, IO-Link, I-Port
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Максимална плътност на мощноста
  • Леки и компактни
  • Ширина 10 mm
  • Дебит 400 l/min.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Ширина 14 mm
  • Дебит 800 l/min.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Леки и устойчиви на корозия, благодарение на полимерните технологии
  • Основни функции на разпределителите: 5/2 и 3/2
  • Дебит: 400 l/min
  • Ширина: 12 mm
  • Цангово присъединяване: 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение: 24 VDC
  • Налягане: 2.8 … 8 bar
  • Клас на защита: IP65
  • Semi in-line разпределители
    • електрическо задействане, пилотно задействане, пневматично с възвратна пружина
  • Метална присъединетелна шина
 
Control technology > Електрически контролери
Стандартна продуктова гама
  • Магистрална връзка
  • Заземителен модул
  • Захранващо устройство
  • Преобразувател
  • Щекер, кабел