Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Additional products for special machine building and assembly technology

Резултати: 47
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с шейни
Стандартна продуктова гама
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с направляващи
Стандартна продуктова гама
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с направляващи
  • По-високи натоварвания, благодарение на направляващи и закрепваща плоча.
  • Отчитане
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Компактен цилиндър по ISO 21287
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
  • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • Double-acting, single-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Стандартна продуктова гама
  • Универсалният цилиндър
  • Стандартен профил с два канала за сензори
  • Различни варианти
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 ... 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Кръгли цилиндри по ISO 6432
Стандартна продуктова гама
  • Саморегулиращо демпфериране в крайни позиции
  • Диаметър: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандартни)
  • Диаметър: 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход: 1 ... 500 mm
  • Сила: 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано/регулируемо/самонастройващо се демпфериране
  • Монтажен фланец
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
Стандартна продуктова гама
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
Стандартна продуктова гама
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
Стандартна продуктова гама
  • Компактен дизайн 30 x 30 mm
  • Висококонтрастен дисплей със синя подсветка
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Свързване M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанги 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Дебит 90 ... 1380 l/min
  • Измервателен дебит -0.9 ... 10 bar
  • Температурен диапазон −5 ... +60°C
  • Напрежение 5, 12 24 V DC
  • Единични разпределители, разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Присъединяване M5, M7, G1/8, G1/4
  • Присъединяване за цанга 3, 4, 6, 8 mm
  • Дебит 130 ... 1200 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Semi in-line разпределител, разпределител с основа
  • Електрическо задействане, пилотно
  • Пневматични и механични с възвратна пружина
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Енергийна ефективност, благодарение на възможността за работа на обратно, както и отделено редуциране на налягането.
  • Дебит: 140 ... 1200 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединяване M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение 24 V DC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP40/IP67
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит: 360 до 700 l/min
  • Ширина: 10, 20 mm
  • Гъвкавост: в захранването с въздух, в осигуряването на зони с различно налягане, в допълнително захранване на определина позициядоставянето на допълнителна мощност на дадена позиция
  • Серийно пилотно управление - до 64 вентилни позиции или до 128 соленоидни бобини
  • Съвместимо с PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Налягане -0.9 to 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Електрически I/O, CPI, AS интерфейси и fieldbus свръзване чрез модулния елетрически терминал тип CPX .
 
Вентили > Пропорционални вентили
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Вентили > Пропорционални вентили
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Хващачи > Механични хващачи > Паралелен хващач
  • Стабилни, Т-канални хващачи за взискателни приложения
  • Размер: 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Ход: 3 ... 20 mm за захващаща челюст
  • Сила: 53 ... 3150 N на захващаща челюст
  • Отчитане на позицията
  • Уплътняваща въздушна връзка
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
Стандартна продуктова гама
  • Висока устойчивост на микроби и хидролиза
  • Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост
  • Външен диаметър 2 ... 16 mm
  • Вътрешен диаметър 2,1 … 11 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 10 bar
  • Температура на околната среда -35 … 60 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
    • Вода