Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Pneumatische Antriebe für die Holzindustrie

Резултати: 7
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Стандартна продуктова гама
  • Универсалният цилиндър
  • Стандартен профил с два канала за сензори
  • Различни варианти
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 ... 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Кръгъл цилиндър
Стандартна продуктова гама
  • Саморегулиращо демпфериране в крайни позиции
  • Диаметър: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандартни)
  • Диаметър: 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход: 1 ... 500 mm
  • Сила: 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано/регулируемо/самонастройващо се демпфериране
  • Монтажен фланец
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Компактен цилиндър по ISO 21287
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с направляващи
  • По-високи натоварвания, благодарение на направляващи и закрепваща плоча.
  • Отчитане
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с направляващи
Стандартна продуктова гама
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматични задвижвания > Diaphragm actuators and bellows cylinders > Силфонен цилиндър
  • Размер 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Ход 60 ... 230 mm
  • Сила 0 … 70000 N.
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
Стандартна продуктова гама
  • Варианти на направляващите
    • Стандартен дизайн
    • Триещи лагери
    • Рециркулиращи сачмени лагери
  • Диаметър 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 8500 mm
  • Сила 30 ... 1870 N
  • Отчитане на позицията
  • Различни възможности за демпфериране