Elektromechanische Antriebe und Steuerung

Резултати: 10
Печат
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Ход 50 ... 3000 mm
  • Сила 300 … 3000 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
  • Размер 50, 70, 80, 120, 185
  • Ход 50 ... 8500 mm
  • Сила 50 … 2500 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • Размер 35, 45, 55, 75
  • Ход 50 … 300 mm
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • Размер: 15, 20, 26, 33, 46
  • Ход: 25 ... 840 mm
  • Сила: 19 … 392 N
  • Рециркулационна направляваща и сачмено-винтова двойка
 
Електро-механични задвижвания > Въртящи задвижвания
Стандартна продуктова гама
  • Размер 12, 16, 25, 32
  • Максимален работен момент 0,15 ... 5 Nm
  • Безкраен ъгъл на завъртане
 
Мотори и контролери > Серво мотори
  • Размер 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Въртящ моментt 1 ... 120 Nm
  • Напрежение 360 ... 565 V DC
  • Номинален ток 0,6 ... 14,4 A
  • Подходящ кабел за мотора
  • Подходящ фланец за мотора.
 
Мотори и контролери > Стъпкови мотори
Стандартна продуктова гама
  • Размер 28, 42, 57, 87
  • Въртящ момент 0,09 … 8,6 Nm
  • Напрежение 24 … 72 V DC
  • Номинален ток 1,4 … 9,5 A
  • Подходящ кабел за мотора
  • Подходящ фланец за мотора.
 
Мотори и контролери > Контролер > Контролер за стъпкови мотори
Стандартна продуктова гама
  • Компактен дизайн
  • Напрежение 24 V DC
  • Номинален ток 5 А
  • Микроскопична стъпка, 12 800 стъпки/оборот
  • Серво регулатор за стъпкови двигатели в затворен контур
 
Control technology > Електрически контролери
  • Компактен контролер с честота на процесора 400 MHz
  • CodeSys предоставена от Festo
  • 12 цифрови входа
  • 8 цифрови изхода
  • 2 бързи брояча до 250 kHz
  • Интерфейси за USB 1.1, CANOpen Master, Ethernet 10/100 MBps и по желание
  • IO - Link, RS232, RS485/422
 
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер