Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Further products for the solar industry

Резултати: 30
Печат
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
  • Висока работна сила
  • Раземер 70, 80, 120, 150
  • Максимален ход 8500 mm
  • Сила 350 ... 2000 N
  • Ингерирано водене с рециркулационни сачмени лагери
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
  • Високи скорости до 10 м / сек
  • Високи странични сили и въртящи моменти
  • Размер 70, 80, 120
  • Максимален ход 7400 mm
  • Сила 350 … 1300 N
  • Интегрирано сачмено ролково водене
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Ход 50 ... 3000 mm
  • Сила 300 … 3000 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
  • Размер 50, 70, 80, 120, 185
  • Ход 50 ... 8500 mm
  • Сила 50 … 2500 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • За максимални напречни натоварвания до 900 Nm
  • Размер 125, 160, 220
  • Ход 50 ... 2400 mm
  • Сила 300 … 1300 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • За максимални напречни натоварвания до 900 Nm
  • Размер 125, 160, 220
  • Ход 50 ... 5000 mm
  • Сила 450 … 1800 N.
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
Стандартна продуктова гама
  • Варианти на направляващите
    • Стандартен дизайн
    • Триещи лагери
    • Рециркулиращи сачмени лагери
  • Диаметър 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 8500 mm
  • Сила 30 ... 1870 N
  • Отчитане на позицията
  • Различни възможности за демпфериране
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
  • Направляващи за високи натоварвания и моменти
  • Диаметър: 18, 25, 40 мм
  • Ход: 1 ... 5000 мм
  • Сила: 153 ... 754 N
  • Отчитане на позицията
  • Демпфериране в крайна позиция с демпфер
  • Рециркулационна лагерна направляваща
 
Мотори и контролери > Серво мотори
  • Simple connection technology (OCP: one cable plug)
  • Choice of absolute measurement system:
    • Single turn
    • Multi-turn, battery free
  • Size 60
  • Torque 0.6 ... 1.4 Nm
  • Voltage 325 ... 565 V DC
  • Nominal current 1.4 ... 3.2 A
 
Мотори и контролери > Контролер > Контролер за серво мотори
Стандартна продуктова гама
New 7/2019: new fieldbus variant
  • Nominal voltage: 230 V AC
  • Nominal current: 2.8 ... 16.8 A
  • Nominal power: 350 ... 2000 VA
 
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Control technology > Електрическа периферия
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит: 360 до 700 l/min
  • Ширина: 10, 20 mm
  • Гъвкавост: в захранването с въздух, в осигуряването на зони с различно налягане, в допълнително захранване на определина позициядоставянето на допълнителна мощност на дадена позиция
  • Серийно пилотно управление - до 64 вентилни позиции или до 128 соленоидни бобини
  • Съвместимо с PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Налягане -0.9 to 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Електрически I/O, CPI, AS интерфейси и fieldbus свръзване чрез модулния елетрически терминал тип CPX .
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Енергийна ефективност, благодарение на възможността за работа на обратно, както и отделено редуциране на налягането.
  • Дебит: 140 ... 1200 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединяване M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение 24 V DC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP40/IP67
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
Процесна автоматизация > Process valves > Разпределители с наклонено седло
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.
 
Процесна автоматизация > Process valves > Разпределители с наклонено седло
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-thread to DIN ISO 228-1 or NPT-thread to ANSI/ASME B 1.20.1 or Rc-thread to DIN 10226-2
  • Medium pressure 0 ... 30 bar
  • Valve function 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting
  • Suitable for nearly all media
  • High chemical and thermal resistance
  • ATEX-approval
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
  • Nominal width: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Long welded ends to ASME-BPE and ISO 1127
  • Clamping sleeves to ASME-BPE and DIN 32676-B
  • Electro-polished surfaces to SFV4
  • PFTE seal with minimal dead space
  • 2-way shut-off valve
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Nominal width: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Thread to ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-way; 2-way manual, with lockable hand lever
  • 3-way, L and T hole as horizontal version
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
  • Nominal width: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Thread to ANSI B 16.5. class150
  • Static discharge assured
  • API 607 fire safe approval
  • 2-way