Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Elektrische Antriebstechnik für die Holzindustrie

Резултати: 10
Печат
Мотори и контролери > Серво мотори
  • Size 140, 190
  • Stall torque 11.08 ... 38.8 Nm
  • Voltage 565 V DC
  • Nominal current 4.4 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Мотори и контролери > Серво мотори
  • Size 40, 60, 80, 100
  • Stall torque 0.18 ... 7.5 Nm
  • Voltage 360 ... 565 V DC
  • Nominal current 0.7 ... 4.1 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Мотори и контролери > Стъпкови мотори
Стандартна продуктова гама
  • Size 28, 42, 57, 87
  • Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
  • Voltage 48 V DC
  • Nominal current 1.4 ... 9.5 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Мотори и контролери > Контролер > Контролер за стъпкови мотори
  • Напрежение 24, 48 V DC
  • Номинален ток 8 A
  • Макс.стъпкова честота 4 kHz.
 
Мотори и контролери > Контролер > Контролер за стъпкови мотори
  • Компактен дизайн
  • Напрежение 24 V DC
  • Номинален ток 5 А
  • Микроскопична стъпка, 12 800 стъпки/оборот
  • Серво регулатор за стъпкови двигатели в затворен контур
 
Мотори и контролери > Контролер > Контролер за серво мотори
  • Nominal voltage: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominal current: 2.5 ... 30 A
  • Nominal power: 500 ... 18000 VA
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
  • Механична система с перманентно монтиран мотор
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
Стандартна продуктова гама
  • Работна сила до 17 kN
  • Размер: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ход: 30 ... 1500 mm
  • Сила: 600 ... 17000 N
  • Моторът може да бъде монтиран с аксиален или паралелен комплект
  • Линейното задвижване с сачмено винтова двоика от серията Clean Design
 
Electric drives > Electric axes
  • Размер 70, 80, 120
  • Максимален ход 8500 mm
  • Сила 350 … 1300 N
  • Интегрирано лагерно водене.
 
Electric drives > Electric axes
  • Размер 35, 45, 55
  • Ход 50 ... 1500 mm
  • Сила 50 … 350 N
  • Рециркулационна лагерна направляваща или направляваща с плъзгащи лагери