Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Druckluftaufbereitung für die Holzindustrie

Резултати: 3
Печат
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 1900 … 5100 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането и обезвъздушаване MS-SV
  • До ниво "е"
  • Размер 6
  • Присъединяване G1/2, доставя се и с NPT-резба
  • Налягане 3,5 ... 10 bar
  • Дебит 4300 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Задействане
  • Електрическо задействане
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • 3/2-разпределител, нормално затворен
  • Шумозаглушител
  • Посока на покока
    • от ляво на дясно
    • от дясно на ляво.
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Дисплей с ярка подсветка за оптимална визуализация
  • Съвместим и с възможност за интегриране в пневмоподготвящите групи от серията MS6
  • Измервателни обхвати:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Превключване на изхода
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналогов изход
    • 0 … 10V
    • 4 … 20mA