Products for the process automation

Резултати: 29
Печат
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит: 360 до 700 l/min
  • Ширина: 10, 20 mm
  • Гъвкавост: в захранването с въздух, в осигуряването на зони с различно налягане, в допълнително захранване на определина позициядоставянето на допълнителна мощност на дадена позиция
  • Серийно пилотно управление - до 64 вентилни позиции или до 128 соленоидни бобини
  • Съвместимо с PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Налягане -0.9 to 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Електрически I/O, CPI, AS интерфейси и fieldbus свръзване чрез модулния елетрически терминал тип CPX .
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 …3200 l/min
  • Широчина 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • AS-Interface
  • Канално ориентирана диагностика.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Оптимизиран дебит
  • Дебит 700 ...1400 l/min
  • Широчина 18, 26 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • Канално ориентирана диагностика.
  • Степен на защита IP65, NEMA 4
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Конструктивни ширини 10, 14, 18 mm
  • Дебит 400, 800 und 1.600 l/min
  • Множество вентилни и допълнителни функции.
  • Свръзване към контролер тип CPX посредством CP-Interface.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Вътрешно/външно инспектиране на пилотния въздух чрез вътрешен шатъл разпределител
  • Вентилна функция: 3/2, 5/2 моностабилен и бистабилен
  • Присъединяване: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напрежение: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Защита от взрив по EX me и EX ia, ATEX
  • Устойчив и защитен от корозия
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Присъединяване G1/4
  • Дебит 900 ...1 000 l/min
  • Напрежение 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur схема на свързване по VDE/VDI 3845
  • Електрическо задействане, пилотно управление
  • Механично пружинно връщане
  • Ex-изпълнение по ATEX
  • Пренастройваем от 5/2 на 3/2 - функции.
 
Датчици > Сензорни кутии
  • Интерфейс на задвижването според Namur VDI/VDE 3845
  • Бърз и лесен монтаж и свързване
  • Интегриран електромагнитен разпределител за задействане
  • DAPZ-SB-I-... С AS-интерфейс.
 
Датчици > Сензорни кутии
  • Аналогова сензорна кутия
  • За следене на позицията на въртящи задвижвания
  • Изходен сигнал: 4 ... 20 mA
 
Мотори и контролери > Контролер > Позиционер за процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Позиционер за двойнодействащи, завъртащи се на четвърт оборот изпълнителни механизми за управляващи, отсекателни клапани или сферични клапани в процесната автоматизация.
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация > Линейни задвижвания за процесна автоматизация
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация > Линейни задвижвания за процесна автоматизация
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация > Въртящи задвижвания за процесната автоматизация
  • Размери 8 до 8000
  • Въртящ момент 7 ... 8000 Nm
  • Ъгъл на завъртане 0 ... 90°
  • Схема на отворите на фланеца по ISO 5211
  • Присъединяване на разпределителите Namur/ на сензорните кутии VDI/VDE 3845
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
  • Връзка: 1/4", 1/2", стяга
  • G резба or NPT резба
  • Обхват по налягане: 0 ... 6 bar
  • Пневматично задвижване
  • 2/2-пътен диафрагмеклапан
  • Корпус от алуминий, неръждаема стомана за корпуса (Clean Design)
  • Материал на уплътнителя EPDM, NBR, силикон
  • За управление на флуиди/прахообразни вещества, твърди частици и други
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
  • Присъединяване G1/4 ... G1 1/2
  • Дебит 2000 ... 30500 l/min
  • Напрежение 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • Свръзване посредством щекер / цокъл
  • За управление на газообразни среди.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4 ... G2, и с NPT-резба
  • Дебит 1400 ... 31000 l/min
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • За управление на газообразни и течни среди.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
  • Присъединяване 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон на налягането 0,5 … 40 bar
  • Електрическо управление
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2- спиратален вентил (NC)
  • Уплътнения NBR, FKM
  • За управление на газове и течности в отворени вериги
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-резба
  • Работно налягане 0 ... 10 bar
  • Номинално налягане 40 bar
  • Електрическо задействане
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-мембранен разпределителl (NC), пилотно управление
  • Уплътнения NBR, EPDM, FKM
  • Подходящ за затворени приложения като охлаждане или пълначни системи.