Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Резултати: 29
Печат
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Дебит: 360 до 700 l/min
  • Ширина: 10, 20 mm
  • Гъвкавост: в захранването с въздух, в осигуряването на зони с различно налягане, в допълнително захранване на определина позициядоставянето на допълнителна мощност на дадена позиция
  • Серийно пилотно управление - до 64 вентилни позиции или до 128 соленоидни бобини
  • Съвместимо с PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Налягане -0.9 to 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Електрически I/O, CPI, AS интерфейси и fieldbus свръзване чрез модулния елетрически терминал тип CPX .
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 …3200 l/min
  • Широчина 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • AS-Interface
  • Канално ориентирана диагностика.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Оптимизиран дебит
  • Дебит 700 ...1400 l/min
  • Широчина 18, 26 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • Канално ориентирана диагностика.
  • Степен на защита IP65, NEMA 4
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Конструктивни ширини 10, 14, 18 mm
  • Дебит 400, 800 und 1.600 l/min
  • Множество вентилни и допълнителни функции.
  • Свръзване към контролер тип CPX посредством CP-Interface.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Вътрешно/външно инспектиране на пилотния въздух чрез вътрешен шатъл разпределител
  • Вентилна функция: 3/2, 5/2 моностабилен и бистабилен
  • Присъединяване: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напрежение: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Защита от взрив по EX me и EX ia, ATEX
  • Устойчив и защитен от корозия
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Присъединяване G1/4
  • Дебит 900 ...1 000 l/min
  • Напрежение 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur схема на свързване по VDE/VDI 3845
  • Електрическо задействане, пилотно управление
  • Механично пружинно връщане
  • Ex-изпълнение по ATEX
  • Пренастройваем от 5/2 на 3/2 - функции.
 
Датчици > Сензорни кутии
  • Интерфейс на задвижването според Namur VDI/VDE 3845
  • Бърз и лесен монтаж и свързване
  • Интегриран електромагнитен разпределител за задействане
  • DAPZ-SB-I-... С AS-интерфейс.
 
Датчици > Сензорни кутии
  • Аналогова сензорна кутия
  • За следене на позицията на въртящи задвижвания
  • Изходен сигнал: 4 ... 20 mA
 
Мотори и контролери > Контролер > Позиционер за процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Позиционер за двойнодействащи, завъртащи се на четвърт оборот изпълнителни механизми за управляващи, отсекателни клапани или сферични клапани в процесната автоматизация.
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация > Линейни задвижвания за процесна автоматизация
  • Диаметър 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Ход 40 ... 600 mm
  • Сила 2800 ... 48000 N
  • Отчитане на позицията
  • Интегрирано захранване с въздух
  • Бутален прът с външна резба
  • Namur-присъединяване на разпределителите според VDI/VDE 3845
  • Присъединяване на арматурата според DIN 3358.
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация > Линейни задвижвания за процесна автоматизация
  • Диаметър: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Ход на буталото: 40 ... 990 mm
  • Сила: 4712 ... 48255 N
  • Интегрирана измервателна система
  • Избор за интегриран позиционер или вентилен и вентилен блок
  • Бутален прът с външна резба
  • По стандарти ISO 3358 или ISO 15552
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация > Въртящи задвижвания за процесната автоматизация
  • Размери 8 до 8000
  • Въртящ момент 7 ... 8000 Nm
  • Ъгъл на завъртане 0 ... 90°
  • Схема на отворите на фланеца по ISO 5211
  • Присъединяване на разпределителите Namur/ на сензорните кутии VDI/VDE 3845
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Връзка: 1/4", 1/2", стяга
  • G резба or NPT резба
  • Обхват по налягане: 0 ... 6 bar
  • Пневматично задвижване
  • 2/2-пътен диафрагмеклапан
  • Корпус от алуминий, неръждаема стомана за корпуса (Clean Design)
  • Материал на уплътнителя EPDM, NBR, силикон
  • За управление на флуиди/прахообразни вещества, твърди частици и други
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
  • Присъединяване G1/4 ... G1 1/2
  • Дебит 2000 ... 30500 l/min
  • Напрежение 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • Свръзване посредством щекер / цокъл
  • За управление на газообразни среди.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4 ... G2, и с NPT-резба
  • Дебит 1400 ... 31000 l/min
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • За управление на газообразни и течни среди.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
  • Присъединяване 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон на налягането 0,5 … 40 bar
  • Електрическо управление
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2- спиратален вентил (NC)
  • Уплътнения NBR, FKM
  • За управление на газове и течности в отворени вериги
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-резба
  • Работно налягане 0 ... 10 bar
  • Номинално налягане 40 bar
  • Електрическо задействане
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-мембранен разпределителl (NC), пилотно управление
  • Уплътнения NBR, EPDM, FKM
  • Подходящ за затворени приложения като охлаждане или пълначни системи.