Process valves and process valve automation

Резултати: 8
Печат
Процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Месингови и неръждаеми сферични кранове като единични компоненти или в сглобена единица с пневматична задвижка
 
Процесна автоматизация > Въртящи задвижвания
  • Размери 8 до 8000
  • Въртящ момент 7 ... 8000 Nm
  • Ъгъл на завъртане 0 ... 90°
  • Схема на отворите на фланеца по ISO 5211
  • Присъединяване на разпределителите Namur/ на сензорните кутии VDI/VDE 3845
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Всички бобини могат да се използват на котва
  • Connection: G¼, NPT¼
  • Flow rate: 900 ... 1000 l/min
  • Voltage: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845
  • Solenoid-actuated, piloted
  • Mechanical spring return
  • Diverse Ex solenoid systems, IEC Ex, FM EX
  • Convertible from 5/2-way function to 3/2-way function
 
Процесна автоматизация > Пилотни разпределители
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
Процесна автоматизация > Пилотни разпределители
  • Вътрешно/външно инспектиране на пилотния въздух чрез вътрешен шатъл разпределител
  • Вентилна функция: 3/2, 5/2 моностабилен и бистабилен
  • Присъединяване: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напрежение: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Защита от взрив по EX me и EX ia, ATEX
  • Устойчив и защитен от корозия
 
Процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Цифрови и аналогови крайни превключватели с оптичен дисплей за въртящи задвижвания в стандартни и потенциално експлозивни атмосфери.
 
Процесна автоматизация > Позиционери
Стандартна продуктова гама
  • Позиционер за двойнодействащи, завъртащи се на четвърт оборот изпълнителни механизми за управляващи, отсекателни клапани или сферични клапани в процесната автоматизация.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка