Bulk material handling

Резултати: 11
Печат
Процесна автоматизация > Въртящи задвижвания
  • Размери 8 до 8000
  • Въртящ момент 7 ... 8000 Nm
  • Ъгъл на завъртане 0 ... 90°
  • Схема на отворите на фланеца по ISO 5211
  • Присъединяване на разпределителите Namur/ на сензорните кутии VDI/VDE 3845
 
Процесна автоматизация > Линейни задвижвания
  • Диаметър: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Ход на буталото: 40 ... 990 mm
  • Сила: 4712 ... 48255 N
  • Интегрирана измервателна система
  • Избор за интегриран позиционер или вентилен и вентилен блок
  • Бутален прът с външна резба
  • По стандарти ISO 3358 или ISO 15552
 
Процесна автоматизация > Линейни задвижвания
  • Диаметър 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Ход 40 ... 600 mm
  • Сила 2800 ... 48000 N
  • Отчитане на позицията
  • Интегрирано захранване с въздух
  • Бутален прът с външна резба
  • Namur-присъединяване на разпределителите според VDI/VDE 3845
  • Присъединяване на арматурата според DIN 3358.
 
Процесна автоматизация > Разпределители с наклонено седло
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Всички бобини могат да се използват на котва
  • Connection: G¼, NPT¼
  • Flow rate: 900 ... 1000 l/min
  • Voltage: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845
  • Solenoid-actuated, piloted
  • Mechanical spring return
  • Diverse Ex solenoid systems, IEC Ex, FM EX
  • Convertible from 5/2-way function to 3/2-way function
 
Процесна автоматизация > Пилотни разпределители
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
Процесна автоматизация > Пилотни разпределители
  • Вътрешно/външно инспектиране на пилотния въздух чрез вътрешен шатъл разпределител
  • Вентилна функция: 3/2, 5/2 моностабилен и бистабилен
  • Присъединяване: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напрежение: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Защита от взрив по EX me и EX ia, ATEX
  • Устойчив и защитен от корозия
 
Процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Цифрови и аналогови крайни превключватели с оптичен дисплей за въртящи задвижвания в стандартни и потенциално експлозивни атмосфери.
 
Процесна автоматизация > Позиционери
Стандартна продуктова гама
  • Позиционер за двойнодействащи, завъртащи се на четвърт оборот изпълнителни механизми за управляващи, отсекателни клапани или сферични клапани в процесната автоматизация.
 
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Елементи за пневмоподготовка, състоящи се от различни комбинации от елементи в две серии
 
Процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Тръби
  • Шлаухи
  • Съединители
  • Съединители
  • вентили
  • Системи за защита на шлауха
  • Принадлежности.