Резултати: 19
Печат
Процесна автоматизация > Пилотни разпределители
Стандартна продуктова гама
  • Всички бобини могат да се използват на котва
  • Connection: G¼, NPT¼
  • Flow rate: 900 ... 1000 l/min
  • Voltage: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845
  • Solenoid-actuated, piloted
  • Mechanical spring return
  • Diverse Ex solenoid systems, IEC Ex, FM EX
  • Convertible from 5/2-way function to 3/2-way function
 
Процесна автоматизация > Пилотни разпределители
  • Вътрешно/външно инспектиране на пилотния въздух чрез вътрешен шатъл разпределител
  • Вентилна функция: 3/2, 5/2 моностабилен и бистабилен
  • Присъединяване: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напрежение: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Защита от взрив по EX me и EX ia, ATEX
  • Устойчив и защитен от корозия
 
Процесна автоматизация > Пилотни разпределители
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.
 
Процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Цифрови и аналогови крайни превключватели с оптичен дисплей за въртящи задвижвания в стандартни и потенциално експлозивни атмосфери.
 
Процесна автоматизация > Позиционери
Стандартна продуктова гама
  • Позиционер за двойнодействащи, завъртащи се на четвърт оборот изпълнителни механизми за управляващи, отсекателни клапани или сферични клапани в процесната автоматизация.
 
Процесна автоматизация
  • Пневматичен линеен изпълнителен механизъм за отваряне/затваряне и управление с интегриран позиционер. Подходящ е за линейни арматури като иглени, преградни и притискащи вентили.
 
Процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Пневматични изпълнителни механизми на 1/4 оборот на принципа на зъбното колело и зъбната рейка или на принципа на триъгълния предавателен лост в изпълнение от алуминий или неръждаема стомана, за автоматизиране на бътерфлай клапан и сферични кранове.
 
Процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Месингови и неръждаеми сферични кранове като единични компоненти или в сглобена единица с пневматична задвижка
 
Процесна автоматизация > Управляваща техника и Remote I/O > Remote I/O и електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Процесна автоматизация > Управляваща техника и Remote I/O > Remote I/O и електрическа периферия
  • Режим на работа
    • Stand-alone
    • с вентилен остров MPA-S
  • Bus протоколи
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Входно/изходни модули
    • искрообезопасен
    • EExi Namur и Non Ex Namur
  • Варианти за свързване
    • M12 (IP65)
    • клеморед (IP54)
 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Конструктивни ширини 10, 14, 18 mm
  • Дебит 400, 800 und 1.600 l/min
  • Множество вентилни и допълнителни функции.
  • Свръзване към контролер тип CPX посредством CP-Interface.
 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Ширина 10 mm
  • Дебит 400 l/min
  • Искробезопастност според ATEX категория 2. (зона 1)
 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит: 360 до 700 l/min
  • Ширина: 10, 20 mm
  • Гъвкавост: в захранването с въздух, в осигуряването на зони с различно налягане, в допълнително захранване на определина позициядоставянето на допълнителна мощност на дадена позиция
  • Серийно пилотно управление - до 64 вентилни позиции или до 128 соленоидни бобини
  • Съвместимо с PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Налягане -0.9 to 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Електрически I/O, CPI, AS интерфейси и fieldbus свръзване чрез модулния елетрически терминал тип CPX .
 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 …3200 l/min
  • Широчина 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • AS-Interface
  • Канално ориентирана диагностика.
 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 700 ...1400 l/min
  • Широчина 18, 26 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • Канално ориентирана диагностика.
  • Степен на защита IP65, NEMA 4
 
Процесна автоматизация > Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Елементи за пневмоподготовка, състоящи се от различни комбинации от елементи в две серии
 
Процесна автоматизация > Пневматична техника за свързване
Стандартна продуктова гама
  • Шлаух за различни работни среди, включително и за хранително-вкусовата промишленост, огнеустойчиви, без PWIS или с дизайн, устойчив на разнообразни медии.
 
Процесна автоматизация > Пневматична техника за свързване
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване на тръбопроводите (навиваеми съединители) и свързващи елементи с щекери или нипели за тръбопроводите.
  • Типични форми на навиваеми съединители и съединители за шлаух са : прав, L, T X, Y
  • Към това има специални принадлежности като тапи.