Шлаух и съединители от нашата стандартна продуктова гама в каталога

Резултати: 4
Печат
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Голям избор на варианти
  • Силно устойчив на пукнатини от налягане
  • Външен диаметър 3 ... 16 mm
  • Вътрешен диаметър 2,1 … 11 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 10 bar
  • Температура на околната среда -35 … 60 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
 
Пневматична техника за свързване > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Конектори с цанга
  • Проходни съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибуторни съединители
  • Цангови проходни съединители
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • За шлаух с външен диаметър 2, 3, 4, 6 mm
  • Присъединяване на резба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнителен пръстен
    • R-резба с PTFE-покритие
  • Подходящи за вакуум
  • Цангови съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибутори
  • Преградни съединители.