Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

���������� �� ���������������������� ���� ������������ �������������������� �������������������� �������� �� ����������������

Резултати: 4
Печат
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Голям избор на варианти
  • Силно устойчив на пукнатини от налягане
  • Външен диаметър 3 ... 16 mm
  • Вътрешен диаметър 2,1 … 11 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 10 bar
  • Температура на околната среда -35 … 60 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
 
Пневматична техника за свързване > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Конектори с цанга
  • Проходни съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибуторни съединители
  • Цангови проходни съединители
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • За шлаух с външен диаметър 2, 3, 4, 6 mm
  • Присъединяване на резба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнителен пръстен
    • R-резба с PTFE-покритие
  • Подходящи за вакуум
  • Цангови съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибутори
  • Преградни съединители.