Kamerasysteme und Sensoren

Резултати: 11
Печат
Система за обработка на изображения
  • Кодов четец тип SBSI-B
    • Чете 1D бар-кодове и 2D матрични кодове.
    • Подходящо и за трудни за прочитане кодове и директно маркирани кодове
  • Сензор за обекти тип SBSI-Q
    • Лесен начин за инспекция на качеството
    • Следене на позицията на 360°
    • Бързи и мощни алгоритми за детекция
 
Система за обработка на изображения
  • Интелигентни камери за фино позициониране на оси, идентификация на типове, разпознаване на положението и 2-D контрол на качеството на движещи се и неподвижни детайли.
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
  • Оптимизиран LCD дисплей с подсветка
  • IP67 защита
  • Сензор за налягане
  • Вакуумен сензор
  • Измерване на диференциално налягане
  • Оптимизирана работа
  • Регулируема точка на превключване
  • Пневматично свързване G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
  • Компактен: общ колектор с 8 позиции и монтаж на стена
  • Диапазон на измерване 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Релативно налягане
  • Напрежение 10 ... 30 V DC
  • Електрически изход 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Пневматично присъединяване QS-3, QS-4 или втулка QS-4, QS-6
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Концепция за бърз монтаж/демонтаж, която позволява лесно вграждане във всяка една ситуация.
  • Дисплеят се изменя в червен цвят при смяна на превключващата стойност
  • Flow measuring ranges
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Switching output: 2x NPN or 2x PNP or IO-Link, selectable
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Ротационен дисплей с ярка подсветка за оптимална визуализация
  • Свободно програмируем импулсен изход за измерване на разхода
  • Диапазон на измерване
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Превключване на изхода
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналогов изход
    • 0 .. 10V
    • 4 … 20mA
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Дебит
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Аналагов изход
    • 0 ... 5 V.
 
Датчици > Оптични датчици
  • Резба M 12x1, M 18x1
  • Правоъгълна форма 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Напрежение 10 … 30 V DC
  • Диапазон 0… 20000 mm
  • Фотоклетка
  • PNP
  • NPN
  • Присъединяване с кабел
  • Присъединяване с щекер.
 
Датчици > Оптични датчици
  • Форма 50x50 mm
  • Напрежение 10 … 30 V DC
  • Работен обхват 12 … 32 mm
  • Сензор за цвят
  • PNP
  • Конектор.
 
Датчици > Оптични датчици
  • Честота на включване bis 4000 Hz
  • Обхват 30 ... 120 mm
  • Минимален диаметър на обекта на разпознаване 0,5 mm
  • Метален корпус.
 
Датчици > Оптични датчици
  • Резба M4, M6
  • Напрежение 10 ... 30 V DC
  • Диапазон 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Присъединяване с кабел
  • Присъединяване с щекер.