Резултати: 3
Печат
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
  • Оптимизиран LCD дисплей с подсветка
  • IP67 защита
  • Сензор за налягане
  • Вакуумен сензор
  • Измерване на диференциално налягане
  • Оптимизирана работа
  • Регулируема точка на превключване
  • Пневматично свързване G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Ротационен дисплей с ярка подсветка за оптимална визуализация
  • Свободно програмируем импулсен изход за измерване на разхода
  • Диапазон на измерване
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Превключване на изхода
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналогов изход
    • 0 .. 10V
    • 4 … 20mA
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Дебит
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Аналагов изход
    • 0 ... 5 V.