Стандартни датчици и аксесоари в каталога

Резултати: 9
Печат
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
  • Reed
  • M8 electrical connection, open cable end
  • 230 V
  • High-temperature
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
Стандартна продуктова гама
  • Reed
  • configurable
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
Стандартна продуктова гама
  • Reed
  • configurable
  • M8 electrical connection, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
  • Reed
  • M8 electrical connection, open cable end
  • 12 ... 27 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
Стандартна продуктова гама
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
  • Electronic PNP, NPN
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • Food-safe, resistant to acids and cooling lubricants
  • For grippers with optimised design
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur output
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
Стандартна продуктова гама
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
Стандартна продуктова гама
  • Налягане: 0 ... 10 bar
  • Напрежения: 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Пресостати
  • Вакуумни шалтери
  • Статуса на превключването се показва от светодиод, който е видим от всички страни
  • Конектор с цанга, пневматичен
  • Свободно програмируемо
  • Регулируема точка на превключване.
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързаващи кабели, универсални
Стандартна продуктова гама
  • Модулен кабелен комплект с много възможни комбинации между видовете конектори, дължините на кабелите и качеството на кабелите и конекторите, които са съвместими с всички устройства на М8 или М12, като например:
    • Датчик за позиция
    • Трансмитер за позиция
    • Шалтери за налягане, сензори на налягане, трансмитери за налягане
    • Сензори за дебит
    • Оптични и индуктивни датчици
    • Разпределители с централен щекер, като CPE,MPA илиVSVA
  • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.