Around machine tools

Резултати: 4
Печат
Датчици > Сензорни кутии
Стандартна продуктова гама
  • Принцип на измерване: електромеханичен или с магнитна пластина
  • Превключваща функция; Превключвател, еднополюсен (ПЕ)
  • За постоянен и променлив ток
  • Монтажен мост, предварително монтиран
  • Кабелният конектор и тапите са в обхвата на доставката
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Всички бобини могат да се използват на котва
  • Connection: G¼, NPT¼
  • Flow rate: 900 ... 1000 l/min
  • Voltage: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845
  • Solenoid-actuated, piloted
  • Mechanical spring return
  • Diverse Ex solenoid systems, IEC Ex, FM EX
  • Convertible from 5/2-way function to 3/2-way function
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4 ... G2, и с NPT-резба
  • Дебит 1400 ... 31000 l/min
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • За управление на газообразни и течни среди.
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.