Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Резултати: 2
Печат
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит: 360 до 700 l/min
  • Ширина: 10, 20 mm
  • Гъвкавост: в захранването с въздух, в осигуряването на зони с различно налягане, в допълнително захранване на определина позициядоставянето на допълнителна мощност на дадена позиция
  • Серийно пилотно управление - до 64 вентилни позиции или до 128 соленоидни бобини
  • Съвместимо с PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Налягане -0.9 to 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Електрически I/O, CPI, AS интерфейси и fieldbus свръзване чрез модулния елетрически терминал тип CPX .
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други