VOFC und VOFD

Резултати: 2
Печат
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Вътрешно/външно инспектиране на пилотния въздух чрез вътрешен шатъл разпределител
  • Вентилна функция: 3/2, 5/2 моностабилен и бистабилен
  • Присъединяване: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напрежение: 24, 110, 230 V DC, UC
  • Защита от взрив по EX me и EX ia, ATEX
  • Устойчив и защитен от корозия
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Connection: G¼, G¼, NPT¼ and Namur
  • Voltage: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosion protection: EX me and EX d, ATEX
  • Robust and corrosion resistant thanks to hard-ematalised surface
  • SIL certificate for ESD applications.