Резултати: 1
Печат
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Всички бобини могат да се използват на котва
  • Connection: G¼, NPT¼
  • Flow rate: 900 ... 1000 l/min
  • Voltage: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845
  • Solenoid-actuated, piloted
  • Mechanical spring return
  • Diverse Ex solenoid systems, IEC Ex, FM EX
  • Convertible from 5/2-way function to 3/2-way function