On machine tools

Резултати: 17
Печат
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Вентили > Вентилни модули по стандарт
  • Присъединяване G1/8, ISO Größe 18mm (02); G1/4, ISO размер 26mm (01), ISO размер 42mm (1), ISO размер 52mm (2)
  • Дебит 500 ... 2900 l/min
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC
  • Разпределител с основа
  • Електрическо задействане, пилотно
  • Свързващи плочи
  • Междинни регулаторни плочи
  • Дроселиращи плочи
  • Вертикални плочи за спиране на налягането
  • Вертикални захранващи плочи
  • Ъглови присъединителни плочи
  • Единични захранващи плочи.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
New 4/2018: additional versions
  • Здрави и елегантни разпределители за лесна употреба
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Цанги 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Дебит 600 ... 2400 l/min
  • Работно налягане -0.9 ... 10 bar
  • Работна температура −10 ... +60°C
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Единични разпределители
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Свързване M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанги 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Дебит 90 ... 1380 l/min
  • Измервателен дебит -0.9 ... 10 bar
  • Температурен диапазон −5 ... +60°C
  • Напрежение 5, 12 24 V DC
  • Единични разпределители, разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Система за обработка на изображения
  • Кодов четец тип SBSI-B
    • Чете 1D бар-кодове и 2D матрични кодове.
    • Подходящо и за трудни за прочитане кодове и директно маркирани кодове
  • Сензор за обекти тип SBSI-Q
    • Лесен начин за инспекция на качеството
    • Следене на позицията на 360°
    • Бързи и мощни алгоритми за детекция
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
  • Оптимизиран LCD дисплей с подсветка
  • IP67 защита
  • Сензор за налягане
  • Вакуумен сензор
  • Измерване на диференциално налягане
  • Оптимизирана работа
  • Регулируема точка на превключване
  • Пневматично свързване G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
Стандартна продуктова гама
  • Налягане: 0 ... 10 bar
  • Напрежения: 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Пресостати
  • Вакуумни шалтери
  • Статуса на превключването се показва от светодиод, който е видим от всички страни
  • Конектор с цанга, пневматичен
  • Свободно програмируемо
  • Регулируема точка на превключване.
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
  • Червено-син LCD
  • Защита IP65
  • Обхват на измерването -1 bis 16 bar
  • Напрежение 20 ...30 V DC
  • Превключване на изхода 2x PNP oder 2x NPN по избор
  • Електрически изход 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Присъединяване G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, цангово присъединяване 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Пресостат
  • Вакуумен прекъсвач
 
Електро-механични задвижвания > Accessories for electromechanical drives > Приспособления за отчитане на позицията
  • Сензорни лайсни за линейни задвижвания
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Дисплей с ярка подсветка за оптимална визуализация
  • Съвместим и с възможност за интегриране в пневмоподготвящите групи от серията MS6
  • Измервателни обхвати:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Превключване на изхода
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналогов изход
    • 0 … 10V
    • 4 … 20mA
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
Стандартна продуктова гама
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
Стандартна продуктова гама
  • Reed
  • configurable
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за позиция
  • Sensing ranges 50 mm, up to 40 mm
  • Analogue output 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility ±0.064 mm, +/-0.1 mm
 
Датчици > Индуктивни датчици
  • Единственият индуктивен сензор за канал 8, който има патентован LED дисплей за статус
  • Напрежение 10 ... 30 V DC
  • Размер: 5 x 5 x 25 mm, 40 x 40 x 120 mm, за т-слот (…-8M)
  • PNP, NPN
  • Скрит монтаж
  • Стандартна дистанция на превключване
 
Датчици > Датчици за позиция
  • Програмируем IO-Link и/или превключващ изход
  • Sensing ranges 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogue output 0 ... 20 mA
  • Programmable IO-Link®/switching output
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility < 0.1 mm
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързаващи кабели, универсални
Стандартна продуктова гама
  • Модулен кабелен комплект с много възможни комбинации между видовете конектори, дължините на кабелите и качеството на кабелите и конекторите, които са съвместими с всички устройства на М8 или М12, като например:
    • Датчик за позиция
    • Трансмитер за позиция
    • Шалтери за налягане, сензори на налягане, трансмитери за налягане
    • Сензори за дебит
    • Оптични и индуктивни датчици
    • Разпределители с централен щекер, като CPE,MPA илиVSVA
  • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Връзка: 1/4", 1/2", стяга
  • G резба or NPT резба
  • Обхват по налягане: 0 ... 6 bar
  • Пневматично задвижване
  • 2/2-пътен диафрагмеклапан
  • Корпус от алуминий, неръждаема стомана за корпуса (Clean Design)
  • Материал на уплътнителя EPDM, NBR, силикон
  • За управление на флуиди/прахообразни вещества, твърди частици и други