Стандартни разпределители и вентилни острови в каталога

Резултати: 10
Печат
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Свързване M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанги 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Дебит 90 ... 1380 l/min
  • Измервателен дебит -0.9 ... 10 bar
  • Температурен диапазон −5 ... +60°C
  • Напрежение 5, 12 24 V DC
  • Единични разпределители, разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
  • Висок дебит
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • Дебит 500 ... 7500 l/min
  • Напрежение 12 … 48 V DC, 12 … 240 V AC
  • In-line разпределител
    • с електрическо задействане, пилотно
    • с пневматично задействане
  • Свързващи плочи
  • Монтаж на лайсна
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Компонент за безопасност според евро директива 2006/42/EC (машини)
  • Възможност за интеграция във VTSA вентилен остров
  • Може да се използва като вентил за безопасност според EN692
  • Разпределител за плавно покачване на налягането
  • 5/2 разпределител с отчитане на позицията на превключване, redundant
  • Дебит1100 l/min
  • Напрежение 24 V DC.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Вентил за монтаж на плоча
    • електрическо задвижване
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Присъединяване G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Дебит 500 … 1000 l/min
  • Разпределител с основа
    • Пневматично задействане
  • Присъединителни плочи
  • Монтаж на лайсни.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 ... 1400 l/min
  • Наприжение 24 V DC
  • Разпределител за плоча
  • Електрическо управление, пилотен
  • Присъединителни плочи.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 ... 1400 l/min
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110 oder 230 V АС
  • Разпределител за плоча
  • Електрическо управление, пилотен
  • Присъединителни плочи.
 
Вентили > Затварящи клапани > Възвратни клапани и бързо обезвъздушаващи разпрделители
Стандартна продуктова гама
  • Ръчно обезвъздушаване възможно с отделни аксесоари
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Дебит 130 … 1600 l/min
  • Спирателен кран
    • пневматични пилотни възвратни клапани
 
Control technology > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Прекратяващ резистор
  • Монтажни елементи
  • Закрепващи елементи
  • Аксесоари за свързване