Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

�������������������� ���������������������������� �� ���������������� �������������� �� ����������������

Резултати: 10
Печат
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Свързване M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанги 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Дебит 90 ... 1380 l/min
  • Измервателен дебит -0.9 ... 10 bar
  • Температурен диапазон −5 ... +60°C
  • Напрежение 5, 12 24 V DC
  • Единични разпределители, разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
  • Висок дебит
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • Дебит 500 ... 7500 l/min
  • Напрежение 12 … 48 V DC, 12 … 240 V AC
  • In-line разпределител
    • с електрическо задействане, пилотно
    • с пневматично задействане
  • Свързващи плочи
  • Монтаж на лайсна
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Компонент за безопасност според евро директива 2006/42/EC (машини)
  • Възможност за интеграция във VTSA вентилен остров
  • Може да се използва като вентил за безопасност според EN692
  • Разпределител за плавно покачване на налягането
  • 5/2 разпределител с отчитане на позицията на превключване, redundant
  • Дебит1100 l/min
  • Напрежение 24 V DC.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Вентил за монтаж на плоча
    • електрическо задвижване
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Присъединяване G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Дебит 500 … 1000 l/min
  • Разпределител с основа
    • Пневматично задействане
  • Присъединителни плочи
  • Монтаж на лайсни.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Дебит 400 ... 1400 l/min
  • Наприжение 24 V DC
  • Разпределител за плоча
  • Електрическо управление, пилотен
  • Присъединителни плочи.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Дебит 400 ... 1400 l/min
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110 oder 230 V АС
  • Разпределител за плоча
  • Електрическо управление, пилотен
  • Присъединителни плочи.
 
Вентили > Затварящи клапани > Възвратни клапани и бързо обезвъздушаващи разпрделители
Стандартна продуктова гама
  • Ръчно обезвъздушаване възможно с отделни аксесоари
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Дебит 130 … 1600 l/min
  • Спирателен кран
    • пневматични пилотни възвратни клапани
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Прекратяващ резистор
  • Монтажни елементи
  • Закрепващи елементи
  • Аксесоари за свързване