FDA - compliant products

Резултати: 4
Печат
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
  • Nominal width: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Long welded ends to ASME-BPE and ISO 1127
  • Clamping sleeves to ASME-BPE and DIN 32676-B
  • Electro-polished surfaces to SFV4
  • PFTE seal with minimal dead space
  • 2-way shut-off valve
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Високоустойчив на химикали и корозия
  • Устойчив на хидролиза
  • FDA съвместим
  • Ценово оптимизирана алтернатива на неръждаемите фитинги
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За външен размер на шлаухите: 4, 6, 8, 10 и 12 mm
  • Бърза връзка: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Присъединяване на резба
    • R резба
  • Съединители с цанга
  • Вързи бръзки
  • Полипропилен
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
Стандартна продуктова гама
  • Висока устойчивост на микроби и хидролиза
  • Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост
  • Външен диаметър 2 ... 16 mm
  • Вътрешен диаметър 2,1 … 11 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 10 bar
  • Температура на околната среда -35 … 60 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Високо устойчиви на химикали и хидролиза
  • Температурно устойчиви
  • FDA съвместимост
  • Външен диаметър 4 ... 12 mm
  • Вътрешен диаметър 2,9 ... 8 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 16 bar
  • Температура на околната среда -20 … 150 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум