Čidla

Kratší doby cyklů, lepší řízení procesů, zkrácení prostojů: management strojů a zařízení pro optimální využití zdrojů hraje dnes zásadní úlohu pro ekonomický úspěch podniku. Technologie čidel rovněž neodmyslitelně přispívá k automatizační technice. Komplexní portfolio čidel od společnosti Festo spojuje optimální výkon a maximální spolehlivost a zajišťuje tak spolehlivé a efektivní výrobní procesy.

Jak fungují čidla

Čidlo převádí fyzikální veličinu, která má být měřena, na elektrickou veličinu. Informace se snadno přenáší a dále elektricky zpracovává. Čidlo může přitom udávat, zda...

  • ... je nějaký objekt přítomen, či ne (binární)
  • ... byla dosažena měřená hodnota (analogová nebo digitální)

Vynikající technologie čidel Festo

Sortiment čidel Festo zahrnuje přibližovací čidla, tlaková a vakuová čidla, čidla průtoku, optická a indukční čidla a také provedení pro speciální aplikace, například v prostředí s kyselinami, potravinami, chladicími mazivy a mnoho dalšího.

Přibližovací čidla

Přibližovací čidla se používají pro binární zpětnou vazbu o poloze pístu v pneumatických pohonech. Jsou to čidla, která detekují magnetické pole magnetu v pístu, a to čidlem magnetického pole nebo jazýčkovým relé. Jsou namontována v požadované spínací poloze v drážce na válci a při detekci magnetického pole pístu vydávají standardizovaný spínací signál 24 V.

Čidla na válce

Indukční přibližovací čidla

Indukční přibližovací čidlo je čidlo, které bezkontaktně, tedy bez přímého kontaktu, reaguje na přiblížení kovového nebo galvanicky vodivého předmětu.

Výhody:

  • žádné mechanické opotřebení, proto delší životnost
  • žádné prostoje kvůli znečištěným nebo opáleným kontaktům
  • žádné zákmity kontaktů, a tedy žádné chyby při spínání
  • velké frekvence spínání
  • velký stupeň krytí díky plně zapouzdřenému tělesu
  • libovolná montážní poloha

Indukční čidla

Vysílače polohy

Vysílače polohy poskytují analogový výstupní signál v rozsahu snímání. Bezkontaktní princip měření zajišťuje snímání bez opotřebení, což má své výhody zejména v drsném prostředí. Binární přibližovací čidla spolu s vysílači polohy, v kombinaci s pneumatickými válci, mají řadu nových oblastí použití:

  • Kontrola kvality
  • Ultrazvukové svařování
  • Řízení procesu (výroba plechu / sledování opotřebení)
  • Detekce objektu (lisování / upnutí)
  • Rozpoznávání objektů (detekce pozic)

Snímače poloh

Čidla pro průmyslovou automatizaci: čidla tlaku

Čidla tlaku a vakua rozšiřují rozsah aplikací, zajišťují větší spolehlivost procesu a poskytují užitečné informace. Snadná a rychlá obsluha díky jednotné koncepci ovládání a zobrazení čidel tlaku Festo. Tlaková a vakuová čidla měří tlak na vstupu do čidla. Pomocí buňky pro měření tlaku, která je v čidle, se přetlak nebo podtlak na čidle porovnává s okolním tlakem (buňka měří relativní tlak) a předává se na výstup ve formě elektrického signálu.

Stroje Pick-and-Place

Stroje Pick-and-Place jsou vlastně hotové a k přímé montáži připravené moduly - manipulátory pro pohyb, přísun a odebírání malých dílů ve stísněném prostoru. Nad nastavitelnou prahovou hodnotou detekuje vakuové čidlo, zda je výrobek bezpečně uchopen, aby se mohl spolehlivě pohybovat. Pohyb je nuceně veden a umožňuje velmi krátké doby taktu. Osazovací automaty jsou určeny pro použití elektrických, servopneumatických nebo pneumatických pohonů.

Čidla pro průmyslovou automatizaci: čidla průtoku

Díky sledování průtoku lze snadno diagnostikovat a sledovat stav (Condition Monitoring): Indikátorem nadcházejících potíží je často změna průtoku.

Oblasti použití čidel průtoku Festo:

  • měření průtoku a spotřeby vzduchu pro zjištění energetické účinnosti
  • monitorování netěsností
  • detekce zachycení velmi malých dílů (nejmenší vakuové ejektory)
  • kontrola přítomnosti
  • zkouška těsnosti

Čidla Festo – pro hladké procesy

Přibližovací čidla pro pneumatické pohony jsou jen počátkem řady čidel Festo: Jsou optimálně navržena pro pohony Festo a rozsáhlý sortiment zahrnuje řešení pro všechny průmyslové segmenty. Od vysílačů polohy SDAT, přes zjišťování tlaku čidlem SPAN a průtoku čidlem SFAH – portfolio Festo pokrývá všechny klasické úlohy čidel v pneumatice.

Čidla pro specifická odvětví

Na čidla Festo se spoléhá celá řada průmyslových odvětví. Výsledek: příkladné partnerství, ve kterém na základě přání a úkolů od zákazníků vznikají výrobky optimalizované podle požadavků. Ty pomáhají zvyšovat produktivitu a zlepšovat spolehlivost procesů; vše pochází od jediného dodavatele, pro mnoho průmyslových odvětví, např. automobilový průmysl nebo potravinářský průmysl.

FAQ – Jednoduché odpovědi na časté otázky

Co jsou čidla?

Čidlo je součást, která převádí měřenou fyzikální veličinu nebo chemický efekt na analogový elektrický výstupní signál. Fyzikální veličina je neelektrický vstupní signál, např. tlak, hmotnost, teplota, záření, magnetický tok, otáčky nebo jiné.

Jaké typy čidel existují?

Existují různé typy čidel, např.

  • vysílače polohy
  • čidla tlaku a vakua
  • čidla průtoku
  • čidla na válce
  • indukční přibližovací čidla
  • optická čidla

K čemu slouží čidla Festo?

Čidla Festo se používají v celé řadě průmyslových odvětví a pomáhají zvyšovat produktivitu a spolehlivost procesů. Umožňují, aby vše pro automobilový průmysl, potravinářský průmysl a mnoho dalších odvětví pocházelo od jediného dodavatele.