výrobky
pneumatické pohony
válce s pístnicí
válce dle norem
kompaktní válce podle ISO 21287
válce dle norem ISO 15552
kruhové válce podle ISO 6432
 
Festo Design Tool 3D Banner

válce dle norem

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné, jednočinné tlačné/tažné
 
doporučené výrobky
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2000 mm
  • síla 415 ... 48250 N
  • dvojčinné
 
doporučené výrobky
  • průměr 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 19 ... 295 N
  • dvojčinné, jednočinné tlačné