výrobky
pneumatické pohony
válce s pístnicí
kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
kompaktní válce ADN-S
kompaktní válce AEN-S
kompaktní válce DPDM
kompaktní válce ADN
válce s krátkým zdvihem ADVC, AEVC
kompaktní válce AEN
kompaktní válce ADNGF, metrické
kompaktní válce ADN-EL
kompaktní válce CDC
ploché válce DZF, metrické
ploché válce DZH, metrické
ploché válce EZH
 

kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10 mm
  • délka zdvihu 5, 10 mm
  • síla 9,4 ... 47 N
  • dvojčinný pohon
  • bez tlumení
 
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10 mm
  • délka zdvihu 5, 10 mm
  • síla 9,4 ... 47 N
  • jednočinné tlačné pohony
  • bez tlumení
 
  • jednoduchá montáž díky mnohostranným rozhraním
  • průměr 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 5 ... 50 mm
  • síla 9 ... 483 N
  • dvojčinné, jednočinné
  • snímání poloh
  • pevné tlumení
 
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
doporučené výrobky
  • optimalizováno z hlediska prostoru a výšky
  • průměr 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 2,5 ... 25 mm
  • síla 4,9 ... 4712 N
  • dvojčinné, jednočinné tlačné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
  • volitelně bez závitu
 
  • jednočinné tlačné/tažné
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 25 mm
  • síla 59 ... 4 510 N
  • jednočinné tlačné/tažné
  • pružné dorazy
 
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 68 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/samočinně nastavitelné tlumení
 
  • aretace koncové polohy vpředu, vzadu nebo na obou stranách
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • síla 188 ... 4 712 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
  • čistá konstrukce (Clean Design):
  • příjemné čistění
  • zvýšená ochrana proti korozi
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 141 ... 3016 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
  • výjimečně plochá konstrukce
  • vysoká hustota montáže při montáži do bloku
  • průměr 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ...320 mm
  • síla 68 ... 1870 N
  • dvojčinné
  • pojištěné proti pootočení
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
  • vysoká hustota montáže při montáži do bloku
  • průměr 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 1000 mm
  • síla 104 ... 1870 N
  • dvojčinné
  • pojištěné proti pootočení
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
  • výjimečně plochá konstrukce
  • vysoká hustota montáže při montáži do bloku
  • průměr 1,5, 2,5, 5, 10 mm
  • délka zdvihu 10 ... 50 mm
  • síla 3 ... 205 N
  • jednočinné tlačné
  • pojištěné proti pootočení
  • snímání poloh