výrobky
pneumatické pohony
kyvné pohony
kyvné pohony s kyvným křídlem
kyvné pohony s ozubeným hřebenem/pastorkem
kyvně přímočaré pohony
 

kyvné pohony

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • krouticí moment 0,15 ... 40 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 270°
  • kyvný pohon s kyvným křídlem
 
doporučené výrobky
  • velikosti 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • krouticí moment 0,2 ... 112 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 180°
  • kyvný pohon s kyvem až 180° s ozubenými hřebeny a pastorkem
 
  • průměr 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • úhel kyvu 0 ... 272°
  • krouticí moment 1,25 ... 20 Nm
  • pohony s odděleným ovládáním jednotlivých funkcí