výrobky
pneumatické pohony
kyvné pohony
kyvné pohony s kyvným křídlem
kyvné pohony DRVS
kyvné moduly DSM
 

kyvné pohony s kyvným křídlem

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • lehčí v porovnání s jinými kyvnými pohony
  • těleso chrání před stékající vodou a prachem
  • velikost 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • krouticí moment 0,15 ... 20 Nm
  • úhel kyvu 90, 180, 270°
  • snímání poloh
  • na obou stranách pružné tlumení
 
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • krouticí moment 0,15 ... 80 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 270°
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení