výrobky
pneumatické pohony
tandemové válce, válce s velkou silou a válce s více polohami
tandemové válce a válce s velkou silou
vícepolohové válce
 

tandemové válce, válce s velkou silou a válce s více polohami

  tisk  
  • průměr 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 542 ... 18281 N
  • větší posuvová síla než u běžných válců díky řadě 2, 3 nebo 4 za sebou zařazených válců stejného průměru a zdvihu
 
  • průměr 25, 40, 63, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2000 mm
  • síla 295 ... 4712 N
  • Díky seřazení 2 až 5 válců stejného průměru a s různým zdvihem za sebou lze docílit možnosti najíždět až do 6 různých poloh.