Oddělovače

Oddělovače Festo Vám pomohou s manipulačními aplikacemi kdekoliv na světě. Oddělovače Festo usnadňují proces přísunu výrobků.
Výrobky z řady oddělovačů se používají, potřebujete-li například oddělovat nepřetržitě přicházející výrobky (např. ze šnekového dopravníku nebo na dopravníkovém pásu) a jednotlivě je předávat do navazujícího zařízení. V závislosti na výrobku, který se má oddělovat, lze použít oddělovače s jednou narážkou nebo oddělovače se dvěma narážkami. První lze použít pro všeobecné oddělování nebo jako čistý doraz. Výhodou řady oddělovačů se dvěma narážkami je mechanická synchronizace obou dvou a s tím spojené výrazné zjednodušení řízení - postačí jediný ventil. Používají se pro malé výrobky.
Každá narážka umožňuje upevnění individuálních nástavců, takže oddělovač lze dokonale přizpůsobit dané úloze. Prostorově úsporné snímání poloh je další výhodou oddělovačů Festo: stačí přímo do drážky na tělese vložit běžná čidla na válce SME-8 a SMT-8.

Zarážkové válce a oddělovače

Zarážkové válce jsou pneumatické válce, které se používají pro tlumené nebo netlumené zastavení pohybu ve strojích nebo nosičů výrobků na dopravníkových systémech. Na dopravnících mohou zarážkové válce s tlumením zastavovat zátěže až cca 800 kg. Zarážkové válce jsou primárně určeny k zastavování nebo blokování pohyblivých dílů, jako jsou zátěže na montážní lince.

Oddělovače také zastavují, tlumí nebo přidržují jeden nebo více nosičů výrobků na definovaných místech v zařízení. Oddělování je zvláštní případ řazení, ve kterém se z důvodu technologie oddělují jednotlivé samostatné objekty ze souvislé skupiny nebo řady. Ve výrobě se zajímáme především o separaci (oddělování) výrobků. Pneumatické oddělovače jsou poháněny stlačeným vzduchem.

Zarážkové válce a oddělovače Festo

Zarážkové válce DFSP

Zarážkové válce DFSP jsou standardní zarážkové válce s čepem nebo kladkou. Verze s čepem se dodává s pojištěním proti pootočení i bez něj – totéž platí pro vnitřní závit. V provedení s kladkou dostanete zarážkový válec s pojištěním proti pootočení. Jde o kompaktní konstrukci s drážkami pro čidla ze třech stran, s dlouhou životností díky velmi dobrému tlumení a s robustním vedením pístnice. Dokáže bezpečně zastavit nosiče výrobků, palety nebo balíky o hmotnosti až 90 kg.

Zarážkové válce DFSP

Zarážkové válce DFST

Zarážkové válce DFST zastavují výrobky obzvlášť jemně, bez otřesů a hluku, díky odpruženému pákovému mechanizmu a integrovaným nastavitelným tlumičům nárazu. Díky nastavitelnému směru působení (90°, 180°, 270°) jsou velmi přizpůsobivé. Robustní konstrukce zastaví náraz hmotností až 800 kg.

Zarážkový válec DFST

Zarážkové válce STAF

Zarážkové válce STAF obsahují pákový mechanizmus s ochranou proti odskoku a s funkcí oddělovače. Předností je schopnost přenášet velké příčné síly při nárazu hmotnosti až 150 kg. Mohou se ovládat elektromagnetickým ventilem přímo n přírubě pohonu – i na velké vzdálenosti. Podle potřeby můžete použít zarážky jednočinné nebo dvojčinné.

Zarážkové válce STAF

Oddělovače HPV

Oddělovače HPV se dodávají se dvěma narážkami a také s dvojitým pístem, pístnicí pojištěnou proti pootočení a aretačním ráhnem. Oddělovače jsou obzvláště hospodárné: nahrazují při přísunu materiálu nejméně dva pohony. Výhodou je možná integrace bezdotykových spínačů SME/SMT-8 přímo do tělesa oddělovače.

Oddělovače HPV

Oddělovače HPVS

Oddělovače HPVS obsahují jedinou narážku s pístnicí pojištěnou proti pootočení. Také zde lze přímo do tělesa integrovat bezdotykové spínače SME/SMT-8.

Oddělovače HPVS