výrobky
pneumatické pohony
nastavovací pohony pro automatizaci procesní techniky
kyvné pohony pro automatizaci procesní techniky
kyvné pohony DFPD
kyvné pohony DAPS
 

kyvné pohony pro automatizaci procesní techniky

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • s převodem z ozubených hřebenů na pastorek
  • velikost 10 ... 2300
  • krouticí moment 10 ... 2300 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • připojovací obrazec na přírubě podle ISO 5211
  • připojovací obrazec Namur pro elektromagnetické ventily / senzorboxy podle VDI/VDE 3845
 
  • velikosti 8 ... 8000
  • krouticí moment 7 ... 8000 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 90°
  • připojovací obrazec příruby ISO 5211
  • připojovací obrazec pro elektromagnetické ventily/senzorboxy Namur podle VDI/VDE 3845