výrobky
pneumatické pohony
nastavovací pohony pro automatizaci procesní techniky
přímočaré pohony pro automatizaci procesní techniky
přímočaré pohony s odměřováním DFPI
přímočaré pohony Copac DLP
 

přímočaré pohony pro automatizaci procesní techniky

  tisk  
  • průměr 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • délka zdvihu 40 ... 990 mm
  • síla 4712 ... 48255 N
  • integrované odměřování polohy
  • volitelně s integrovaným pozicionérem a blokem s ventily
  • pístnice s vnějším závitem
  • vychází z normy ISO 3358 nebo ISO 15552
 
  • průměr 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • délka zdvihu 40 ... 600 mm
  • síla 2800 ... 48000 N
  • snímání poloh
  • integrované vedení vzduchu
  • pístnice s vnějším závitem
  • připojovací obrazec pro ventily Namur podle VDI/VDE 3845
  • připojení na armatury podle normy DIN 3358.