výrobky
pneumatické pohony
válce s pístnicí
válce s brzdou
válce s přídržnou brzdou DFLC
válce s přídržnou brzdou DFLG
válce podle norem s brzdou DSBC-C
kruhové válce s vložkou brzdy DSNU-KP
kompaktní válce s brzdou ADN-KP
válce s brzdou DNCKE
 

válce s brzdou

  tisk  
novinka 4/2020
  • Bezpečnostní součást podle směrnice pro stroje 2006/42/G, ověřena a certifikována podle příslušných norem
  • průměr 40, 63, 100 mm
  • délka zdvihu10 ... 2000 mm
  • síla 754 ... 4712 N
  • dvojčinný pohon
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
novinka 4/2020
  • Bezpečnostní součást podle směrnice pro stroje 2006/42/G, ověřena a certifikována podle příslušných norem
  • průměr 160 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 12064 N
  • dvojčinný pohon
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
doporučené výrobky
  • univerzální válce
  • standardní profil se dvěma drážkami pro čidla
  • varianta s brzdou
  • průměry 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • tlumení pružnými dorazy / nastavitelné / samočinně nastavitelné
 
doporučené výrobky
  • průměr 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (podle normy)
  • průměr 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 19 ... 1870 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení
 
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • síla 188 ... 4712 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
  • vhodné pro použití v bezpečnostních částech řízení kategorie 1 podle EN ISO 13849-1 (ověřený konstrukční díl)
  • statická přídržná síla až 8000 N
  • průměr 40, 63, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 754 ... 4712 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení