výrobky
pneumatické pohony
pohony s vedením
pohony se saněmi
pohony s vodicími tyčemi
 
Festo Design Tool 3D Banner

pohony s vedením

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • průměr 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 5 ... 200 mm
  • síla 17 ... 724 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • vedení v kuličkových ložiskách s klecí
 
doporučené výrobky
  • průměr 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 31 ... 4712 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • kluzné vedení