výrobky
chapadla
mechanická chapadla
paralelní chapadla
elektrická paralelní chapadla EHPS
paralelní chapadla DHPS
paralelní chapadla HGPD
elektrická paralelní chapadla HGPLE
paralelní chapadla HGPT
paralelní chapadla HGPL
paralelní chapadla HGPP
paralelní chapadla HGP
paralelní chapadla HGPM
 

paralelní chapadla

  tisk  
novinka 11/2018
  • velikost 16, 20, 25
  • délka zdvihu 10 ... 16 mm, každá čelist
  • síla 46 ... 462 N, každá čelist
  • jmenovité provozní napětí 24 VDC
 
  • standardní chapadla s nízkými náklady s velkou silou úchopu pro většinu úloh
  • velikost 6, 10, 16, 20, 25, 35
  • délka zdvihu 2 ... 12,5 mm, každá čelist
  • síla 13,5 ... 483 N, každá čelist
  • snímání poloh
  • podle volby lze použít jako dvojčinné nebo jednočinné chapadlo
 
  • zcela utěsněno pro drsné prostředí
  • velikost 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • délka zdvihu 3 ... 20 mm, každá čelist
  • síla 48 ... 1932 N, každá čelist
 
  • elektrická chapadla pro přizpůsobivá použití
  • velikosti 14, 25
  • délka zdvihu 0 ... 80 mm (každá čelist)
  • síla 44 ... 650 N (každá čelist)
  • jmenovité provozní napětí 24V DC
 
  • robustní chapadla s vedením v drážce T pro náročné úlohy
  • velikost 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • délka zdvihu 3 ... 20 mm, každá čelist
  • síla 53 ... 3150 N, každá čelist
  • snímání poloh
  • připojení profuku
 
  • robustní chapadla s dlouhým zdvihem pro úchop různě velikých předmětů
  • velikost 14, 25, 40, 63 mm
  • délka zdvihu 40 ... 150 mm každé čelisti
  • síla 79 ... 1371 N každá čelist
  • snímání poloh
 
  • naše nejpřesnější chapadla pro velmi přesné úlohy
  • velikost 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 2 ... 12,5 mm každé čelisti
  • síla 40 ... 415 N každé čelisti
  • snímání poloh
 
  • velikost 16, 25 mm
  • délka zdvihu 5 ... 7,5 mm, každá čelist
  • síla 80 ... 170 N, každá čelist
  • snímání poloh.
 
  • chapadla mikro do nejmenšího prostoru
  • velikost 8, 12 mm
  • délka zdvihu 2, 3 mm
  • síla 8 ... 13,5 N na každé čelisti
  • zajištění síly úchopu v rozevřené poloze
  • zajištění síly úchopu v sevřené poloze