výrobky
elektromechanické pohony
přímočaré pohony a saně
jednotky s pohony s vřetenem ELGS-BS
pohony s ozubenými řemeny ELGS-TB
jednotky se saněmi mini EGSS
pohony s ozubenými řemeny ELGE-TB
elektrické válce EPCC
letmé pohony ELCC
elektrické válce EPCO
elektrické válce ESBF
pohony s vřetenem EGC-BS
pohony s ozubeným řemenem EGC-TB
pohony s řemenem ELGA-TB-KF
pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB-RF
pohony s vřetenem ELGC-BS
pohony s ozubeným řemenem ELGC-TB
saně mini EGSC
pohony s vřetenem EGC-HD-BS
pohony s ozubeným řemenem EGC-HD-TB
saně Mini EGSL
elektrické saně EGSK
pohony s vřetenem ELGA-BS-KF
pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB-G
pohony s ozubeným řemenem ELGG
pohony s ozubeným řemenem ELGR
systémy s jednou osou pohybu YXCS
 

přímočaré pohony a saně

  tisk  
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 32, 45, 60
  • délka zdvihu 100 ... 800 mm
  • síla 40 ... 200 N
 
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 45, 60
  • délka zdvihu 200 ... 2000 mm
  • síla 65 ... 75 N
 
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 32, 45, 60
  • délka zdvihu 25 ... 200 mm
  • síla 60 ... 250 N
 
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 35
  • délka zdvihu 50 ... 800 mm
  • síla 50 N
 
novinka 11/2019
  • mechanické přímočaré pohony s pístnicí
  • velikost 25, 32, 45, 60
  • délka zdvihu 25 ... 250 mm
  • síla 75 ... 1000 N
 
  • optimalizováno pro pohyb ve svislém směru
    • velká tuhost díky inovační konstrukci
  • velikost 60, 70, 90, 110
  • max. délka zdvihu 2000 mm
  • síla 300 ... 2500 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
doporučené výrobky
  • mechanika s namontovaným motorem
  • velikost 16, 25, 40
  • délka zdvihu 50 ... 400 mm
  • síla 50 ... 650 N
  • pohon s pohybovým šroubem (vřetenem) s uložením závitu v kuličkách a s pohybovou tyčí pojištěnou proti pootočení
 
doporučené výrobky
  • posuvové síly až 17 kN
  • velikosti 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 30 ... 1500 mm
  • síla 600 ... 17000 N
  • motor lze namontovat pomocí sad axiálně resp. paralelně
  • pohon s kuličkovým šroubem a s čistou konstrukcí Clean Design
 
doporučené výrobky
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
 
doporučené výrobky
  • velikosti 50, 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 8500 mm
  • síla 50 ... 2500 N.
 
doporučené výrobky
  • vysoké posuvové síly
  • velikosti 70, 80, 120, 150
  • max. délka zdvihu 8500 mm
  • síla 350 ... 2000 N
  • integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
doporučené výrobky
  • vysoká rychlost až 10 m/s
  • veliké příčné síly a momenty
  • velikosti 70, 80, 120
  • max. délka zdvihu 7400 mm
  • síla 350 ... 1300 N
  • integrované vedení v kladkách
 
doporučené výrobky
  • velikost 32, 45, 60, 80
  • max. délka zdvihu 1000 mm
  • síla 110 ... 780 N
  • integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
doporučené výrobky
  • velikost 45, 60, 80
  • max. délka zdvihu 2000 mm
  • síla 75 ... 250 N
  • integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
  • velikost 25, 32, 45, 60
  • délka zdvihu 25 ... 200 mm
  • integrované vedení s oběžnými kuličkovými pouzdry
 
  • pro maximální příčné zatížení až 900 Nm
  • velikosti 125, 160, 220
  • délka zdvihu 50 ... 2400 mm
  • síla 300 ... 1300 N
 
  • pro maximální příčné zatížení až 900 Nm
  • velikosti 125, 160, 220
  • délka zdvihu 50 ... 5000 mm
  • síla 450 ... 1800 N
 
  • velikost 35, 45, 55, 75
  • délka zdvihu 50 ... 300 mm
 
  • velikosti 15, 20, 26, 33, 46
  • délka zdvihu 25 ... 840 mm
  • síla 19 ... 392 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech a pohon vřetenem s uložením závitu v kuličkách
 
  • vedení a pohon kuličkovým vřetenem uvnitř
  • pro náročné požadavky na posuvovou sílu a přesnost
  • velikosti 70, 80, 120, 150
  • max. délka zdvihu 3000 mm
  • síla 300 ... 3000 N
  • integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
  • velikosti 70, 80, 120
  • max. délka zdvihu 8500 mm
  • síla 350 ... 1300 N
  • integrované kluzné vedení
 
  • dvoje saně se pohybují synchronně protiběžně
  • velikosti 35, 45, 55
  • délka zdvihu 50 ... 1500 mm
  • síla 50 ... 350 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech nebo kluzné vedení
 
  • velikosti 35, 45, 55
  • délka zdvihu 50 ... 1500 mm
  • síla 50 ... 350 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech nebo kluzné vedení
 
  • zdvihy: max. 3000 mm
  • moduly: elektrické
  • užitečná zátěž: v závislosti na požadované dynamice