výrobky
ventily
elektricky a pneumaticky ovládané ventily
univerzální ventily
ventily VUVG, pro samostatné připojení, základní funkce
ventily VUVG, pro samostatné připojení, kompletní řada
ventily VUVG, Plug-in
ventily VUVS, pro samostatné připojení, základní funkce
ventily VUVS, pro samostatné připojení, kompletní řada
ventily VUWS
ventily VUWG
ventily VMPA
ventily CPE
ventily Tiger 2000
ventily Tiger Classic
ventily Midi Pneumatic
kazetové ventily
doplňkový sortiment elektromagnetických ventilů
přídavný program pneumatických ventilů
základní ventily
 

univerzální ventily

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • kompaktní univerzální řada
  • připojení M5, M7, G1/8
  • průtok 195 ... 660 l/min
  • rozsah tlaku 1,5 ... 7 barů
  • rozsah teplot −5 ... +50 °C
  • napětí 24 V DC
  • ventily s připojovacími závity, ventily na připojovací desky
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy pneumatickou pružinou
 
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • připojení M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • průtok 90 ... 1380 l/min
  • rozsah tlaku -0,9 ... 10 barů
  • rozsah teplot −5 ... +60 °C
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventily s připojovacími závity, ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
doporučené výrobky
  • elektrické propojení prostřednictvím připojovací desky
  • z řady VG
  • připojení M5, M7, G1/8, G1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • průtok 130 ... 1200 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
doporučené výrobky
  • robustní řada ventilů s moderního tvaru s jednoduchým zacházením
  • připojení G1/8, G1/4
  • průtok 500 l/min
  • rozsah tlaku 1,5 ... 8 barů
  • rozsah teplot −5 ... +50 °C
  • napětí 24 V DC
  • ventil s připojovacími závity
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
doporučené výrobky
  • robustní řada ventilů s moderního tvaru s jednoduchým zacházením
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8
  • nástrčné připojení 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • průtok 600 ... 2400 l/min
  • rozsah tlaku -0,9 ... 10 barů
  • rozsah teplot −10 ... +60 °C
  • napětí 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • ventil s připojovacími závity
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení
  • návrat do základní polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
  • robustní řada ventilů s moderního tvaru s jednoduchým zacházením
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • průtok 600 ... 2400 l/min
  • ventil s připojením závity
  • pneumatické ovládání
  • kovová připojovací lišta
  • kovový připojovací blok
 
  • lze kombinovat se samostatnými elektrickými ventily na připojovací liště
  • připojení M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • průtok 90... 1380 l/min
  • samost. ventily, ventily na připoj. desky, vent. na připoj. desky s výstupy na tělese
    • pneumatické ovládání, nepřímé řízení
    • návrat do základní polohy pneumaticky nebo mechanickou pružinou.
 
  • technologie šoupátek a sedlových ventilů z řady MPA
  • připojení M7
  • průtok 160 ... 900 l/min
  • ventil na připojovací desky
    • elektrické ovládání
    • indikace stavu signálu LED
    • integrované omezení proudu
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
  • připojení M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • nástrčné připojení 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • průtok 180 ... 3 200 l/min
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • ventily s připojovacím závitem
    • elektrické ovládání, nepřímé řízení, návrat do zákl. pol. pneumatickou pružinou
  • řadové připojovací desky
 
  • připojení G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • průtok 750 ... 2600 l/min
  • napětí 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • ventil se závity na tělese
    • elektrické ovládání, nepřímé řízení
    • pneumatické ovládání
  • řadové připojovací desky
  • připojovací desky
 
  • s velikým průtokem
  • připojení G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • průtok 500 ... 7500 l/min
  • napětí 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • ventil se závity na tělese
    • elektrické ovládání, nepřímé řízení
    • pneumatické ovládání
  • řadové připojovací desky
  • připojovací desky
 
  • připojení G 1/8
  • průtok 200 ... 700 l/min
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • ventil s výstupy v tělese a připojením na desku
  • ventil pro připojovací desky
    • elektricky ovládaný, nepřímo řízený, návrat do zákl. pol. pneumatickou pružinou
    • pneumaticky ovládaný
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
  • připojení G 1/4, G 1/2
  • průtok 1140 ... 3000 l/min
  • napětí 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • elektrické ovládání
    • pneumatické ovládání
 
  • připojení M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
  • průtok 46 ... 600 l/min
  • napětí 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • elektrické ovládání
 
  • připojení G1/4
  • průtok 680 ... 700 l/min
    • pneumatické ovládání
 
  • připojení G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • průtok 80 ... 2700 l/min