výrobky
ventily
elektricky a pneumaticky ovládané ventily
ventily pro specifické úlohy
řídicí bloky VOFA
elektromagnetické ventily VOFD
elektromagnetické ventily VOFC
elektromagnetické ventily VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
ventily CDVI
rychlé ventily MHJ
kompaktní systém M5
 

ventily pro specifické úlohy

  tisk  
  • bezpečnostní díl podle směrnice EU 2006/42/EG (stroje)
  • lze integrovat do ventilových terminálů VTSA
  • možnost použití jako bezpečnostní ventil pro lisy podle EN692
  • ventil s pomalým náběhem tlaku
  • ventil 5/2 se snímáním polohy sepnutí, redundantní
  • průtok 1100 l/min
  • napětí 24 V DC
 
  • připojení G1/4, G1/4, NPT1/4 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX d, ATEX
  • robustní a odolné korozi díky ematalizovanému povrchu
  • certifikát SIL pro použití v aplikacích s ESD (nebezpečím elektrostatických výbojů)
 
  • přepínání interního/externího přívodu řídicího tlaku integrovaným přepínacím ventilem
  • funkce ventilů 3/2, 5/2 monostabilního i impulsního
  • připojení G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX ia, ATEX
  • robustnost a odolnost korozi díky povrchu s tvrdokovem
 
  • kompaktní tvar
  • připojení M5
  • nástrčné připojení 3, 4, 6 mm
  • průtok 180 ... 200 l/min
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventil s připojovacími závity
  • elektrické ovládaní
  • připojovací desky
 
  • krátké spínací časy
  • použití jako předřadný řídicí ventil
  • připojení M3
  • průtok 10 ... 30 l/min
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventil na připojovací desky s výstupy na tělese
  • ventil na připojovací desky
  • elektrické ovládání, přímé řízení
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
  • rychlé ventily pro větší průtoky
  • připojení M7; QS4
  • průtok 100 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ventil na přip. desky s výstupy na tělese
  • ventil na připoj. desky
  • elektricky ovládaný, přímo řízený
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky.
 
  • samostatné ventily pro Clean Design
  • pro použití v potravinové zóně (v souladu s normou EN 1672-2)
  • připojení G1/8
  • nástrčné připojení 6 mm
  • průtok 300 ... 650 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ventil pro připojovací desky
    • elektrické ovládání, nepřímé řízení, návrat do zákl. pol. pneumatickou pružinou
    • připojení volným koncem kabelu
    • indikace stavu signálu LED
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
 
  • životnost > 2 mld. sepnutí
  • spínací frekvence až 1000 Hz
  • velmi dobrá opakovatelná přesnost
  • použití: rychlé třídění vyfukováním
  • ventily 2/2
  • průtok 50 ... 100 l/min
  • připojovací desky
 
  • připojení PK 3
  • průtok 50 ... 105 l/min.