výrobky
čidla
optická čidla
SOOD
SOOE
optoelektronická čidla SOEG-RS/RT
optoelektronická čidla SOEG-E/S
optoelektronická čidla SOEG-L
čidla barev SOEC
světlovodné přístroje SOE4
světelné vidlice SOOF
světlovody SOEZ, SOOC
odrazky
příslušenství
 
čidla >   

optická čidla

  tisk  
novinka 11/2018
  • různé optické funkce v miniaturním tělese
  • PNP a NPN v jediném zařízení
  • hranatý tvar 26x14 mm
  • dosah až 10 m
  • spolehlivé a stabilní snímání
  • kabel délky 150 mm s konektorem M8x1, 3 piny
  • napětí 10 ... 30 V DC
 
novinka 11/2018
  • všechny optické funkce v jediném tělese s krytím IP69K
  • komunikace po IO-Link
  • PNP a NPN v jediném zařízení
  • hranatý tvar 45x22 mm
  • dosah až 20 m
  • spolehlivé a stabilní zjišťování výrobků a měření vzdálenosti
  • konektor M8x1, 3 piny
 
  • závit M12x1, M18x1
  • hranatý tvar 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 0… 20000 mm
  • odrazový spínač
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem
 
  • závit M18x1
  • hranatý tvar 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 0 …20000 mm
  • světelná závora
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem
 
  • hranatý tvar 20x32 mm, 30x30 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem
 
  • hranatý tvar 50x50 mm
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 12 ... 32 mm
  • čidla na rozeznání barev
  • PNP
  • připojení konektorem
 
  • frekvence spínání až 8000 Hz
  • varianty s indikací LED, binárním a analogovým výstupem
  • nastavení prostřednictvím učení se (teach-In)
 
  • spínací frekvence až 4000 Hz
  • šířka vidlice 30 ... 120 mm
  • minimální velikost objektu, kterou lze zachytit 0,5 mm
  • stabilní kovové těleso.
 
  • závit M4, M6
  • napětí 10 ... 30 V DC
  • dosah 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • připojení kabelem
  • připojení konektorem
 
  • pro odrazové světelné závory
 
  • rozsáhlé příslušenství pro každou úlohu
    • upevňovací sady
    • držáky čidel
    • spony
    • polohovací prvky