výrobky
čidla
nástavby s čidly (sensorbox)
senzorboxy SRBC
senzorboxy SRBG
senzorboxy SRBE
nástavba s koncovými spínači SRAP
nástavba pro koncové spínače DAPZ
 
čidla >   

nástavby s čidly (sensorbox)

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • elektromechanický princip měření nebo jazýčkové relé
  • přepínací prvek, jednopólový (SPDT)
  • pro stejnosměrné a střídavé napětí
  • připevněný montážní můstek
  • šroubení pro kabel a záslepka jsou obsaženy v dodávce
 
  • princip měření indukční s dvojitým čidlem
  • funkce spínacích prvků: spínací, pro AS-Interface lze volit rozpínací/spínací
  • rozsah provozní teploty 6 ... 60 V DC
  • přímá montáž na kyvné pohony podle VDI/VDE 3845
 
  • elektromechanický princip měření, magnetické jazýčkové relé nebo indukční
  • spínací prvek přepínací jednopólový (SPDT) a dvoupólový (DPDT)
  • spínací výstupy PNP, NPN, 2 vodiče DC, NAMUR
  • pro stejnosměrné a střídavé napětí
  • namontovaný montážní můstek
  • vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 
  • analogový senzorbox
  • pro sledování polohy kyvných pohonů
  • výstupní signál 4 ... 20 mA
 
  • rozhraní pro pohon podle Namur VDI/VDE 3845
  • jednoduchá a rychlá montáž a připojení
  • integrované ovládání elektromagnetických ventilů
  • DAPZ-SB-I-... s připojením na síť AS-Interface