výrobky
řídicí technika
elektrické periférie
pro automatizační systém CPX-AP-I
automatizační systém CPX-E
pro automatizační systém CPX-E
terminály CPX
pro terminály CPX
terminály CPX-P
pro terminály CPX-P
pro instalační systém CTEL
síťové moduly CTEU
instalační systém CPI CTEC
pro ventilové terminály MPA-S
pro ventilové terminály CPV, CPA
prvky rozhraní AS-interface
kryty CAFC
příslušenství pro elektrické terminály
 

elektrické periférie

  tisk  
novinka 11/2019: nová varianta
  • jednotlivé komponenty pro automatizační systém CPX-AP-I
    • řízení
    • síťové moduly
    • moduly se vstupy/výstupy
    • moduly s jednotkami master IO-Link
 
  • Automatizační systém CPX-E je výkonný řídicí systém s primárním zaměřením na manipulační pohybové úlohy.
  • K dispozici jsou následující moduly:
    • řízení
    • modul s připojením na síť
    • moduly se vstupy a výstupy
    • modul IO-Link master
 
  • jednotlivé části systému CPX-E
    • řízení
    • síťový modul
    • moduly se vstupy/výstupy
    • modul IO-Link Master
 
doporučené výrobky
  • rozsáhlé integrace funkcí prostřednictvím technologických modulů
  • varianty instalace
    • samostatně jako vzdálené vst./výst.
    • s ventilovými terminály VTSA-F
    • s ventilovými terminály VTSA
    • s ventilovými terminály MPA-L
    • s ventilovými terminály MPA-S
  • moduly se vst./výst.
    • digitálními
    • analogovými
  • volitelně řízení s CODESYS
 
  • samostatné části pro elektrické terminály CPX
  • moduly se vstupy a výstupy
    • digitální/analogové
  • komunikační moduly pro průmyslové sítě
  • připojovací bloky
  • řadové připojovací desky
  • koncové desky
 
  • druh provozu
    • samostatný
    • s ventilovým terminálem MPA-S
  • protokoly sítí
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • moduly se vstupy/výstupy
    • s vlastní bezpečností
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • varianty připojení
    • M12 (IP65)
    • svorkovnice (IP54)
 
  • samostatné prvky pro elektrické terminály CPX-P
  • moduly se vstupy/výstupy
    • vlastní bezpečnost
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • uzly pro průmyslové sítě
  • připojovací desky
  • řadové připojovací desky
  • koncové desky
 
  • součásti pro připojení vzdálených modulů k automatizační platformě CPX
  • ideální pro vytvoření podřízených systémů
 
  • modul pro připojení skupin ventilů VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL a CPV na síť
  • průmyslové sítě:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • volitelně 2 rozhraní I-Port prostřednictvím připojovací desky CAPC pro instalační systém CTEL
 
  • Celková koncepce pro decentrální strukturu strojů a zařízení
  • 4 instalační větve na každém rozhraní CP
  • délka každé větve až 10 m (poloměr)
  • 4 moduly CP na každé větvi
  • 32 vstupy a 32 výstupy na každé větvi
 
  • připojení na CPI
  • připojení na AS-Interface
  • tlaková čidla
  • napájecí zdroje
  • další příslušenství
 
  • řídicí blok
  • SF3 (s Festo Fieldbus)
  • SB60
  • SF60 (s DeviceNet)
  • připojení sítě Direct Link s rozšiřovací větví CP
  • moduly se vst./výstupy
  • digitální
 
  • moduly se vst./výst.
  • připojení ventilů
  • brány mezi AS-Interface/ průmyslovými sítěmi
  • adresovací zařízení
  • napájecí zdroje pro AS-Interface
 
  • kryt pro ventilové terminály MPA a CPX
  • díky malým rozměrům úspora místa
  • bez nároků na konstrukci, jednoduchá objednávka podle daného terminálu
 
  • zakončovací odpor
  • upevňovací prvky
  • montážní prvky
  • příslušenství pro připojení