výrobky
pneumatické pohony
bezpístnicové válce
mechanické spojky
přímočaré pohony DLGF
přímočaré pohony DGC-K
pneumatické přímočaré pohony DGC
přímočaré pohony DGC-HD
pneumatické přímočaré pohony SLG
 

přímočaré pohony DLGF

  tisk  
  • varianty vedení
    • základní vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 50 ... 1000 mm
  • síla 188 ... 754 N
  • snímání poloh
  • pneumatické tlumení, na obou stranách nastavitelné