výrobky
pneumatické pohony
válce s pístnicí
kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
kompaktní válce ADN-S
kompaktní válce AEN-S
kompaktní válce DPDM
kompaktní válce ADN
válce s krátkým zdvihem ADVC, AEVC
kompaktní válce AEN
kompaktní válce ADNGF, metrické
kompaktní válce ADN-EL
kompaktní válce CDC
ploché válce DZF, metrické
ploché válce DZH, metrické
ploché válce EZH
 

kompaktní válce DPDM

  tisk  
  • jednoduchá montáž díky mnohostranným rozhraním
  • průměr 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 5 ... 50 mm
  • síla 9 ... 483 N
  • dvojčinné, jednočinné
  • snímání poloh
  • pevné tlumení