výrobky
pneumatické pohony
válce s pístnicí
válce dle norem
válce dle norem ISO 15552
válce podle norem DSBC
válce podle norem DSBG
válce podle norem DSBF
 

válce podle norem DSBF

  tisk  
  • čistá konstrukce (Clean Design):
  • příjemné čistění
  • zvýšená ochrana proti korozi
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení / samočinně nastavitelné tlumení