výrobky
pneumatické pohony
válce s pístnicí
válce dle norem
válce dle norem ISO 15552
válce podle norem DSBC
válce podle norem DSBG
válce podle norem DSBF
 

válce podle norem DSBG

  tisk  
  • robustní provedení se svorníky
  • průměry 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • délka zdvihu 1 ... 2800 mm
  • síla 483 ... 48255 N
  • dvojčinný pohon
  • snímání poloh
  • tlumení pevné (pružné dorazy) / nastavitelné / samočinně nastavitelné