výrobky
elektromechanické pohony
přímočaré pohony a saně
letmé pohony ELCC
elektrické válce EPCO
elektrické válce ESBF
pohony s vřetenem EGC-BS
pohony s ozubeným řemenem EGC-TB
pohony s řemenem ELGA-TB-KF
pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB-RF
pohony s vřetenem ELGC-BS
pohony s ozubeným řemenem ELGC-TB
saně mini EGSC
pohony s vřetenem EGC-HD-BS
pohony s ozubeným řemenem EGC-HD-TB
saně Mini EGSL
elektrické saně EGSK
pohony s vřetenem ELGA-BS-KF
pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB-G
pohony s ozubeným řemenem ELGG
pohony s ozubeným řemenem ELGR
letmé pohony DGEA-ZR
systémy s jednou osou pohybu YXCS
pohony s ozubeným řemenem DGE-ZR
pohony s ozubeným řemenem DGE-ZR-RF
pohony s vřetenem DGE-SP
 

letmé pohony ELCC

  tisk  
novinka 11/2018
  • optimalizováno pro pohyb ve svislém směru
    • velká tuhost díky inovační konstrukci
  • velikost 60, 70, 90, 110
  • max. délka zdvihu 2000 mm
  • síla 300 ... 2500 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech