výrobky
elektromechanické pohony
přímočaré pohony a saně
jednotky s pohony s vřetenem ELGS-BS
pohony s ozubenými řemeny ELGS-TB
jednotky se saněmi mini EGSS
pohony s ozubenými řemeny ELGE-TB
elektrické válce EPCC
letmé pohony ELCC
elektrické válce EPCO
elektrické válce ESBF
pohony s vřetenem EGC-BS
pohony s ozubeným řemenem EGC-TB
pohony s řemenem ELGA-TB-KF
pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB-RF
pohony s vřetenem ELGC-BS
pohony s ozubeným řemenem ELGC-TB
saně mini EGSC
pohony s vřetenem EGC-HD-BS
pohony s ozubeným řemenem EGC-HD-TB
saně Mini EGSL
elektrické saně EGSK
pohony s vřetenem ELGA-BS-KF
pohony s ozubeným řemenem ELGA-TB-G
pohony s ozubeným řemenem ELGG
pohony s ozubeným řemenem ELGR
systémy s jednou osou pohybu YXCS
 

pohony s ozubenými řemeny ELGS-TB

  tisk  
novinka 11/2019
  • elektrická alternativa pro nejjednodušší úlohy s pohybem mezi dvěma koncovými polohami
  • velikost 45, 60
  • délka zdvihu 200 ... 2000 mm
  • síla 65 ... 75 N